PMP30267

适用于信息娱乐系统的汽车电源参考设计

PMP30267

设计文件

概述

该参考设计展示了一款适用于汽车信息娱乐系统的完整电源树。LM74700-Q1 为系统提供反向电池保护,并可按照 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 规范为汽车瞬变提供抗扰度。带有 LM5150-Q1 的预升压器可在启动期间为带有 LM5140-Q1 的双同步降压转换器提供 10.5V 的稳定电源电压,该双同步降压转换器为 6.0A 的负载电流提供 3.3V 的输出电压,为 2.5A 的负载电流提供 7.5V 输出电压。

特性
  • 汽车电源系统参考设计
  • 支持低至 3.2V 的输入电压
  • 反极性保护
  • 汽车瞬态抗扰度通过了 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 测试
  • 外形小巧
输出电压选项 PMP30267.1 PMP30267.2 PMP30267.3
输入电压(最小值)(V) 3.2 10.5 10.5
输入电压(最大值)(V) 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 10.5 3.3 7.5
Iout(最大值)(A) 1.5 6 2.5
输出功率 (W) 15.75 19.8 18.75
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE98A.PDF (1994 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRW11.PDF (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW10.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW13.ZIP (1435 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEL6.ZIP (63 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW12.PDF (375 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW09.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems (Rev. A) 2019-10-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持