主页 电源管理 电源保护开关与控制器 理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM74700D-Q1 正在供货 3.2V 至 70V、80µA 汽车级反向电池保护理想二极管控制器 Newer device with higher absolute maximum rating and SOIC package

产品详情

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -11 Design support EVM Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Ideal diode controller
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 反向电压额定值
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
  • 20mV 阳极至阴极正向压降调节
  • 使能引脚特性
  • 1µA 关断电流(EN = 低电平)
  • 80µA 工作静态电流(EN = 高电平)
  • 2.3A 峰值栅极关断电流
  • 快速响应反向电流阻断: 小于 0.75µs
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用 6 引脚和 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 反向电压额定值
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵
  • 20mV 阳极至阴极正向压降调节
  • 使能引脚特性
  • 1µA 关断电流(EN = 低电平)
  • 80µA 工作静态电流(EN = 高电平)
  • 2.3A 峰值栅极关断电流
  • 快速响应反向电流阻断: 小于 0.75µs
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用 6 引脚和 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm

LM74700-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的理想二极管控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为理想二极管整流器利用 20mV 正向压降实现低损耗反向保护。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如:12V、24V 和 48V 汽车电池系统)的控制。3.2V 输入电压支持适用于汽车系统中严苛的冷启动要求。该器件可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护。

该器件通过控制 MOSFET 的栅极将正向压降调节至 20mV。该电流调节方案可在反向电流事件中支持平稳关机,并确保零直流反向电流。该器件能够快速 (< 0.75µs) 响应反向电流阻断,因此适用于在 ISO7637 脉冲测试以及电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。

LM74700-Q1 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。LM74700-Q1 的高电压额定值有助于简化用于汽车 ISO7637 保护的系统设计。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流。

LM74700-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的理想二极管控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为理想二极管整流器利用 20mV 正向压降实现低损耗反向保护。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如:12V、24V 和 48V 汽车电池系统)的控制。3.2V 输入电压支持适用于汽车系统中严苛的冷启动要求。该器件可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护。

该器件通过控制 MOSFET 的栅极将正向压降调节至 20mV。该电流调节方案可在反向电流事件中支持平稳关机,并确保零直流反向电流。该器件能够快速 (< 0.75µs) 响应反向电流阻断,因此适用于在 ISO7637 脉冲测试以及电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。

LM74700-Q1 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。LM74700-Q1 的高电压额定值有助于简化用于汽车 ISO7637 保护的系统设计。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM74500-Q1 正在供货 反极性保护控制器 3.2-V to 65-V, 80-µA IQ automotive reverse polarity protection controller
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM74701-Q1 正在供货 具有集成 VDS 钳位的汽车类 3.2V 至 65V 电池反向保护理想二极管控制器 Next generation input TVSless ideal diode controller improving system size and cost
LM74700-EP 正在供货 增强型低 IQ 理想二极管控制器 Enhanced product version, -55 C to 125 C operation
LM74720-Q1 正在供货 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 Next generation ideal diode controller with ultra-low on IQ.
功能与比较器件相似。
LM74704-Q1 正在供货 具有 FET 良好开漏输出的汽车类理想二极管控制器 Similar device with FET good output
LM74703-Q1 正在供货 具有 FET 良好输出的汽车类理想二极管控制器 Similar device with FET good output
LM7480-Q1 正在供货 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 3-V to 65-V, automotive ideal diode controller driving back to back NFETs supporting reverse polarity, reverse current and over-voltage protection

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类理想二极管控制器(DDF 封装)评估模块

LM74700DDFEVM 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 的运行情况和性能,LM74700-Q1 是 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类二极管控制器(采用 DDF 封装)。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM74700EVM — LM74700 评估模块

LM74700EVM 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 智能二极管控制器的运行情况和性能。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM74700-Q1 PSpice Transient Model

SNOM667.ZIP (64 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM74700-Q1 TINA-TI Transient Model

SNOM691.TSC (149 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 LM74700-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频