PMP30281

85VAC 至 480VAC 输入、多路输出谷底开关反激式参考设计

PMP30281

设计文件

概述

此离线反激式参考设计使用 UCC28722 控制器,可利用交流输入(85VAC 至 480VAC)生成 2 个非隔离式输出(电流为 400mA 时输出 5V,为 300mA 时输出 24V)。UCC28722 输出驱动与双极晶体管电源开关连接,可实现比典型设计更高效的设计。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。控制器无需使用光耦合器即可进行恒压恒流调节。

特性
  • 180VAC 至 264VAC 输入,可产生 3 个隔离式输出
  • 初级侧调节不再使用光耦合器
  • 谷底开关运行模式保持高效率
  • 动态 BJT 驱动可实现成本更低转换器设计
输出电压选项 PMP30281.1 PMP30281.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 480 480
输出电压(标称值)(V) 5 24
Iout(最大值)(A) .4 .3
输出功率 (W) 2 7.2
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT047.PDF (8571 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRY19.PDF (211 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY18.PDF (31 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY21.ZIP (568 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF35.ZIP (146 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY20.PDF (261 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY17.PDF (143 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 85-VAC - 480-VAC Input, Multiple Output Flyback Reference Design 2018-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频