PMP30336
隔离式 3W 汽车类偏置稳压器参考设计(反激式拓扑)
PMP30336
概述
此参考设计适用于 6V 至 18V 的输入电压范围,能够应对高达 40V 的浪涌。输出电压为 12V,而最大输出电流为 250mA。因为采用了初级侧调节,此参考设计不需要光隔离器,所以不存在光隔离器老化问题。
特性
- 采用升压控制器 TPS40210,因此具有成本效益
- 额外的欠压锁定可防止大型输入电流
- 采用非连续模式,因此是小型变压器
- 出色的动态行为
- 由于温升低,因此非常适合高温环境
- 参考设计经过搭建和测试
输出电压选项 | PMP30336.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30336 Test Results | 2017年 11月 29日 |