PMP30373

适用于低噪声应用的小型负偏置电源参考设计

PMP30373

设计文件

概述

该电路参考设计采用 Cuk 拓扑实现。输出电压为 - 12V /-15V。在 10V 至 60V 输入电压范围内可实现 200mA 输出电流(即使输入电压低至 6V,也可实现 140mA 输出电流)。  完美的电路开关行为可实现超低的辐射发射。

特性
  • 具有成本效益(LM5001、TLV271)
  • 适用于音频
  • 尽管采用 Cuk 拓扑,仍具有出色的动态性能
  • 输入和输出纹波最低
  • 50% 负载阶跃上的瞬态响应仅为 1%
  • 电路参考设计已完成搭建与测试
输出电压选项 PMP30373.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) -12
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 2.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV8.PDF (1304 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTM3.PDF (66 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTM2.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTM5.ZIP (421 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE13.ZIP (23 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTM4.PDF (316 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTM1.PDF (84 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50013.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30373 Test Results 2017-11-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP30781 微型汽车 2W 辅助电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频