PMP30428

85VAC - 400VAC 输入多输出反激式参考设计

PMP30428

设计文件

概述

此离线反激式参考设计使用 UCC28700 控制器,可从交流输入 (85VAC - 400VAC) 生成 2 个隔离式输出(1.2A 时为 12V,10mA 时为 -3.3V)。此控制器可为初级侧反馈提供精确的电压和电流调节,因此无需使用光耦合器反馈电路。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。

特性
  • 85VAC 至 400VAC 输入到 2 个隔离式输出
  • 谷底开关运行模式,实现高总体效率
  • 初级侧调节可避免使用光耦合器
  • 精确控制输出电压和电流
输出电压选项 PMP30428.1 PMP30428.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 400 400
输出电压(标称值)(V) 12 -3.3
Iout(最大值)(A) 1.1 .01
输出功率 (W) 13.2 .033
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- CCM Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT048.PDF (9262 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRY24.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY23.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY26.ZIP (701 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF36.ZIP (701 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY25.PDF (201 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY22.PDF (141 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持