UCC28700
- 针对 5 星等级的 < 30mW 无负载功耗
- 初级端调节 (PSR) 免除了对电耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节
- 130kHz 最大开频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 保护功能:过压、低线路、和过流保护
- 可编辑线缆补偿(只适用于 UCC28700)
- 带有固定线缆补偿选项的 NTC 电阻器接口(只适用于 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703)
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。 低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。
UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700 可对线缆补偿的电平进行设定。 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28700EVM-068 — UCC28700 评估模块
德州仪器 (TI) UCC28700EVM-068 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 UCC28700 恒压恒流 PWM(带初级侧调节功能)的性能。5W EVM 用于评估 USB 应用的离线适配器。 该转换器将 90V 至 265V RMS 输入电压降压至 5V 直流,并为 USB 适配器应用设置 1A 电流限制。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
用户指南:
PDF
评估板
UCC28711EVM-160 — UCC28711 评估模块
德州仪器 (TI) UCC28711EVM-160 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 UCC28711 恒压恒流 PWM(带一次侧调节功能)的性能。5W EVM 用于评估适用于 USB 应用中的离线适配器。该转换器将 90V 至 265V 的有效值输入电压降压至 5V 直流电,并为 USB 适配器应用设置 1A 电流限制。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
用户指南:
PDF
评估板
UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块
UCC28720EVM-212 是一个 5W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28720EVM-212 将 100V 至 240V RMS 输入电压转换为 5VDC,具有 1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。
用户指南:
PDF
计算工具
计算工具
SLUC408 — UCC28700 Excel 97 Design Tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。