PMP30794

2MHz 同步 5V 降压参考设计

PMP30794

设计文件

概述

该参考设计采用微型汽车降压转换器,具有 6.5V 至 32Vpk(浪涌电压)的输入电压范围,可支持 5V 电源轨。其布局和设计经优化符合 CISPR-25 标准。该设计配备了一个两级输入滤波器,可最大限度地降低传导发射;还具有一个实心接地面,可衰减短波范围内的辐射发射。功率级电容器背对背布线,可最大限度地减少正向和续流环路的寄生电感。该设计的亮点在于采用具有成本效益的双层电路板(通常用于汽车仪表组和显示器应用)、单侧组装和符合 EMI 标准的实心接地面。

特性
  • 经济高效的低功耗汽车 5V 电源提供高达 15W 的输出功率
  • 两级输入滤波器减少了反射纹波引起的传导发射
  • 由于高开关频率和集成式 FET,小型无源器件可实现小巧外形
  • 顶部的双层电路板和单侧组装可简化制造
  • 底部的实心接地面可改善 EMC 性能
输出电压选项 PMP30794.1
输入电压(最小值)(V) 6.5
输入电压(最大值)(V) 32
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 12.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT166.PDF (4942 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM504.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM503.PDF (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM506.ZIP (386 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS9.ZIP (42 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM505.PDF (238 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM502.PDF (118 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM63625-Q13.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design 2020-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持