PMP31092

薄型 140W 全桥参考设计

PMP31092

设计文件

概述

此电源是一款 140W 全桥参考设计,适用于由于平面变压器而需要高密度和低元件高度的应用。该设计基于硬开关全桥拓扑,在次级侧使用肖特基二极管,并由 LM5045 驱动。平面变压器用于更大限度地减小尺寸和高度。印刷电路板 (PCB) 有六层,元件从上到下进行组装。该单元专为在环境温度 (TA) < 40°C 时在额定负载下持续运行而设计。对于较高的环境温度,建议最小空气流量为 200 线性英尺/分钟 (LFM)。

特性
  • 薄型 140W 全桥电源转换器
  • 19VDC 至 30VDC 输入以及 56VDC 和 2.5A 输出
  • 18VDC 输入和 56W 负载下的峰值效率为 94.4%
  • 紧凑型电路板尺寸为 47mm×84.2mm,高度为 11.34mm
输出电压选项 PMP31092.1
输入电压(最小值)(V) 19
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 56
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 140
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Hard Switched
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1085 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAZ5.PDF (390 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAZ4.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAZ7.ZIP (1226 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA9.ZIP (179 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAZ6.PDF (1202 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAZ3.PDF (257 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LM8261单路、30V、21MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041B12精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

LM5045具有集成 MOSFET 驱动器的全桥接 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 2022-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频