LM8261

正在供货

单路、30V、21MHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
OPA994 正在供货 具有无限容性负载驱动能力的单通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器 Wider supply range (2.7-V to 32-V), higher GBW (25 MHz), faster slew rate (18 V/µs), lower offset (1.5 mV), lower noise (12 nV/√Hz), lower bias current (100000 pA)

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • GBWP:24MHz
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 32V
  • 压摆率:35V/µs
  • 电源电流:1.35mA
  • 无限电容负载驱动能力
  • 输出短路电流:±125mA
  • 轨到轨输入和输出:3V
  • 输入电压噪声: 12nV/ √ Hz
  • 输入电流噪声:1pA/ √ Hz
  • THD+N<0.00022%
  • GBWP:24MHz
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 32V
  • 压摆率:35V/µs
  • 电源电流:1.35mA
  • 无限电容负载驱动能力
  • 输出短路电流:±125mA
  • 轨到轨输入和输出:3V
  • 输入电压噪声: 12nV/ √ Hz
  • 输入电流噪声:1pA/ √ Hz
  • THD+N<0.00022%

LM8261 是一款轨到轨输入和输出运算放大器,可在宽电源电压范围内工作。该器件具有高输出电流驱动能力、超越轨到轨的输入共模电压范围、无限电容负载驱动能力,并提供经过测试和保证的高速和转换率,同时仅需 1.35mA 电源电流。它旨在满足平板 TFT 面板 VCOM 驱动器应用的要求,同时也适用于其他需要易于使用且性能优于现有器件的低功耗和中速应用。

超越轨到轨的输入共模电压范围,结合 90dB 的共模抑制比,使得在许多应用中(例如高侧和低侧检测)无需担心超出范围,且不影响精度。其异常宽泛的工作电源电压范围(2.7V 至 32V)消除了对极端条件下功能的担忧,并为多种应用提供了使用灵活性。此外,大多数器件参数对电源变化不敏感;这一设计改进进一步简化了其使用。

LM8261 采用节省空间的 SOT-23-5 封装。

LM8261 是一款轨到轨输入和输出运算放大器,可在宽电源电压范围内工作。该器件具有高输出电流驱动能力、超越轨到轨的输入共模电压范围、无限电容负载驱动能力,并提供经过测试和保证的高速和转换率,同时仅需 1.35mA 电源电流。它旨在满足平板 TFT 面板 VCOM 驱动器应用的要求,同时也适用于其他需要易于使用且性能优于现有器件的低功耗和中速应用。

超越轨到轨的输入共模电压范围,结合 90dB 的共模抑制比,使得在许多应用中(例如高侧和低侧检测)无需担心超出范围,且不影响精度。其异常宽泛的工作电源电压范围(2.7V 至 32V)消除了对极端条件下功能的担忧,并为多种应用提供了使用灵活性。此外,大多数器件参数对电源变化不敏感;这一设计改进进一步简化了其使用。

LM8261 采用节省空间的 SOT-23-5 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM8261 单路 RRIO、高输出电流和容性负载不限运算放大器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 2026年 3月 18日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Generation of a VCOM buffer input using PWM signal 2015年 12月 21日
应用手册 Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C) 2013年 5月 7日
用户指南 LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 2013年 5月 3日
应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (cn) 2006年 11月 27日
应用手册 Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design 2003年 3月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

LMH730216 — 用于采用 5/6 引脚 SOT-23 封装的高速单路运算放大器的评估板

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM8261 PSPICE Model

SNOM213.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM8261 TINA Reference Design

SNOM668.ZIP (8 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM8261 TINA-TI Spice Model

SNOM669.ZIP (1 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP31092 — 薄型 140W 全桥参考设计

此电源是一款 140W 全桥参考设计,适用于由于平面变压器而需要高密度和低元件高度的应用。该设计基于硬开关全桥拓扑,在次级侧使用肖特基二极管,并由 LM5045 驱动。平面变压器用于更大限度地减小尺寸和高度。印刷电路板 (PCB) 有六层,元件从上到下进行组装。该单元专为在环境温度 (TA) < 40°C 时在额定负载下持续运行而设计。对于较高的环境温度,建议最小空气流量为 200 线性英尺/分钟 (LFM)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP22396 — 适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器参考设计

此参考设计是一款适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器。该电路由标称 12V 电池供电,提供 48V 的输出电压(电流为 51.25A)。该设计使用两个每相开关频率为 200kHz 的两相同步双向控制器。48V 输出用于驱动电机。当负载电流反向且输出电压达 54V 时,滞后的方向控制可让负载电流返回至 12V 电池。当输出电压恢复为 48V 时,升压操作也恢复正常。提供的安装孔用于在 MOSFET 下方安装底部散热器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21943 — 适用于功率放大器的 48V/25A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +48V 的输出电压(电流为 25A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21867 — 适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40500 — 54VDC 输入,12V、42A 输出半桥参考设计

这款 12V、42A 输出半桥参考设计适用于有线网络园区和分支交换机中的总线转换器。该设计具有高效率和各种故障保护功能(过流和短路)。该设计对使用 3kVRMS 基本和功能隔离式栅驱动器 UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D 和使用 5.7kRMS 增强型隔离式栅驱动器 UCC21540D、UCC21540DWK 及 UCC21541DW 的效率进行了比较。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频