PMP31236

适用于 HybridPACK™ Drive IGBT 模块的栅极驱动器参考设计

PMP31236

设计文件

概述

本参考设计使用六个 UCC5880-Q1 栅极驱动 IC 和六个 LM5180-Q1 隔离式辅助电源,与 Infineon HybridPACK™ 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 模块连接并驱动该模块。每个驱动器的隔离输出电压为 +15V 和 −8V,最大输出电流为 100mA。初级侧的输入电压范围为 8V 至 16V

特性
  • 为大功率 IGBT 提供隔离式偏置和隔离式驱动的测试设计
  • 用于 KL30 的+15V 和 −8V 电源轨的完全隔离转换
  • 栅极驱动强度可通过模拟信号或 SPI 动态调节
  • 可通过串行外设接口菊花链进行配置
  • 获得驾驶员便利功能安全认证的高级保护功能
输出电压选项 PMP31236.1 PMP31236.10 PMP31236.11 PMP31236.12 PMP31236.2 PMP31236.3 PMP31236.4 PMP31236.5 PMP31236.6 PMP31236.7 PMP31236.8 PMP31236.9
输入电压(最小值)(V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
输出电压(标称值)(V) 15 -8 15 -8 -8 15 -8 15 -8 15 -8 15
Iout(最大值)(A) .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
输出功率 (W) 1.5 .8 1.5 .8 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT356.PDF (814 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBY0.PDF (996 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBX9.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBY2.ZIP (4808 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH8.ZIP (639 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBY1.PDF (4897 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBX8.PDF (1335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC5880-Q1具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5881-Q1具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module PDF | HTML 2023-10-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频