主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC5880-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC5881-Q1 正在供货 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器 UCC5881-Q1 offers 14x DESAT leading edge blanking settings, 5x DESAT deglitch filter settings, 16x DESAT threshold settings, and an INT_COMM fault filter

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 20 Peak output current (source) (typ) (A) 20 Peak output current (sink) (typ) (A) 20 Features Active miller clamp, Disable, Enable, Fault reporting, High CMTI, Power good, Programmable dead time, Real-time variable gate drive strength, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Two-level turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 12 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 55 Fall time (ns) 55 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 20 Peak output current (source) (typ) (A) 20 Peak output current (sink) (typ) (A) 20 Features Active miller clamp, Disable, Enable, Fault reporting, High CMTI, Power good, Programmable dead time, Real-time variable gate drive strength, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Two-level turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 12 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 55 Fall time (ns) 55 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
SSOP (DFC) 32 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 具有实时可变驱动强度的双路输出驱动器
    • ±15A 和 ±5A 驱动电流输出
    • 用于在没有 SPI 时进行驱动强度调整的数字输入引脚 (GD*)
    • 3 电阻设置 R1、R2 或 R1||R2
    • 用于米勒钳位晶体管的集成式 4A 有源米勒钳位或可选的外部驱动器
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 驱动器内核温度检测和过热保护
  • 短路保护:
    • 针对 DESAT 事件具有 110ns 响应时间
    • DESAT 保护 – 可承受高达 14V 的电压
    • 基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成 10 位 ADC
    • 能够测量电源开关温度、直流链路电压、驱动器内核温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
    • 可编程数字比较器
  • 高级 VCE/VDS 钳位电路
  • 符合功能安全标准
  • 集成型诊断:
    • 针对保护比较器的内置自检 (BIST)
    • 用于功率器件运行状况监测的栅极阈值电压测量
    • INP 至晶体管栅极路径完整性
    • 内部时钟监测
    • 故障警报和警告输出 (nFLT*)
    • ISO 通信数据完整性检查
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 150V/ns CMTI
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
  • 具有实时可变驱动强度的双路输出驱动器
    • ±15A 和 ±5A 驱动电流输出
    • 用于在没有 SPI 时进行驱动强度调整的数字输入引脚 (GD*)
    • 3 电阻设置 R1、R2 或 R1||R2
    • 用于米勒钳位晶体管的集成式 4A 有源米勒钳位或可选的外部驱动器
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 驱动器内核温度检测和过热保护
  • 短路保护:
    • 针对 DESAT 事件具有 110ns 响应时间
    • DESAT 保护 – 可承受高达 14V 的电压
    • 基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成 10 位 ADC
    • 能够测量电源开关温度、直流链路电压、驱动器内核温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
    • 可编程数字比较器
  • 高级 VCE/VDS 钳位电路
  • 符合功能安全标准
  • 集成型诊断:
    • 针对保护比较器的内置自检 (BIST)
    • 用于功率器件运行状况监测的栅极阈值电压测量
    • INP 至晶体管栅极路径完整性
    • 内部时钟监测
    • 故障警报和警告输出 (nFLT*)
    • ISO 通信数据完整性检查
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 150V/ns CMTI
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b

UCC5880-Q1 器件是一款高度可配置的隔离式栅极驱动器,具有可调驱动强度,旨在电动汽车/混合动力汽车应用中用于驱动高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件提供功率晶体管保护功能,例如基于分流电阻的过流保护、过热保护(PTC、NTC 或二极管)以及 DESAT 检测,包括在这些故障期间可选择的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可用于监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 以及栅极驱动器温度,从而增强系统管理。集成的诊断和检测功能可简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可使用 SPI 进行配置,因此该器件几乎可与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一同使用。

UCC5880-Q1 器件是一款高度可配置的隔离式栅极驱动器,具有可调驱动强度,旨在电动汽车/混合动力汽车应用中用于驱动高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件提供功率晶体管保护功能,例如基于分流电阻的过流保护、过热保护(PTC、NTC 或二极管)以及 DESAT 检测,包括在这些故障期间可选择的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可用于监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 以及栅极驱动器温度,从而增强系统管理。集成的诊断和检测功能可简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可使用 SPI 进行配置,因此该器件几乎可与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一同使用。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、功能安全文档和其他信息。立即申请

可提供 UCC588x-Q1复杂器件驱动程序软件。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC5880-Q1 具有高级保护功能、适用于汽车应用的隔离式 20A 可调栅极驱动 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-7
技术文章 提高下一代电动汽车 (EV) 牵引逆变器性能所需的三个关键元件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-16
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) 2026-9-24
应用手册 如何使用 UCC5880-Q1 来检测模块 DS 短路故障 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
白皮书 电动汽车牵引逆变器的设计优先事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-2-24
应用简报 了解汽车牵引逆变器隔离式栅极驱动器中的共模瞬态抗扰度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-7
白皮书 利用高效牵引逆变器设计改进电动汽车 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-12
技术文章 开发下一代电气化驱动系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-22
技术文章 How to maximize SiC traction inverter efficiency with real-time variable gate drive strength PDF | HTML 2024-1-4
应用手册 驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导 2024-1-3
白皮书 简化高压系统中的电源转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-10
证书 UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-13
技术文章 Improving safety in EV traction inverter systems PDF | HTML 2022-12-8
证书 UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-11
白皮书 牵引逆变器 – 汽车电气化的推动力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-8-17
技术文章 Reducing power loss and thermal dissipation in SiC traction inverters PDF | HTML 2022-6-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 用于牵引逆变器中的可变隔离式栅极驱动器评估模块

UCC5880INVERTEREVM 板上可通过焊接 100nF 电容器负载,独立用于测试 UCC5880-Q1 驱动器,也可用于直接驱动 Wolfspeed XM3 基于 SiC 的半桥电源模块以进行高功率测试。该板上包含两个 UCC14240-Q1 隔离式辅助电源。该 EVM 支持灵活配置不同的 SPI 通信方法,包括常规 SPI、菊花链和基于 TI 地址的 SPI。该 EVM 可与 Sitara™ 和 C2000™ 实时微控制器控制卡连接,用于高达 300kW 的三相逆变器测试

支持的产品和硬件
评估板

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 评估模块

UCC5880-Q1 评估模块专为评估 UCC5880-Q1 具有可调栅极驱动强度和高级保护功能的 20A 隔离式单通道栅极驱动器而设计。该栅极驱动器专用于驱动电动汽车/混合动力汽车应用中的大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。UCC5880-Q1 驱动器级具有分离输出双路驱动器,可在不同应用条件下实现非常灵活的栅极驱动强度。包含多种保护功能,如有源米勒钳位、DESAT 检测或分流电流检测、软关断或 2 级软关断、VCE 过压保护、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) (...)
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31236 — 适用于 HybridPACK™ Drive IGBT 模块的栅极驱动器参考设计

本参考设计使用六个 UCC5880-Q1 栅极驱动 IC 和六个 LM5180-Q1 隔离式辅助电源,与 Infineon HybridPACK™ 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 模块连接并驱动该模块。每个驱动器的隔离输出电压为 +15V 和 −8V,最大输出电流为 100mA。初级侧的输入电压范围为 8V 至 16V
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFC) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频