PMP31246

具有调制输出电压的非连续模式 SEPIC 参考设计

PMP31246

设计文件

概述

此汽车类单端初级电感转换器 (SEPIC) 参考设计使用 LM5156-Q1 或 LM51561-Q1 器件来支持具有高达 120Hz、60VPP 正弦波形的调制输出电压。充分降低磁化电感,以便在非连续模式 (DCM) 下实现功率级运行,从而在较低输入电压和超过 300kHz 的较高负载下将右半平面移至零点。动态特性受误差放大器的增益带宽和奈奎斯特标准的限制。10kHz 的环路带宽足以支持 100Hz 的输出频率。DCM 可消除半导体的反向恢复电荷振铃,而双电感器则尺寸变小。高纹波电流会导致磁化损耗、绕组交流电损耗和较大的输出纹波电压。在这种情况下,较低的 18W 最大输出功率是可以接受的。

特性
  • 10kHz 环路带宽用于实现出色的动态特性。
  • 输出电压可调制为频率高达 120Hz 的正弦波。
  • 此参考设计完全在实验室中进行构建和测试。
输出电压选项 PMP31246.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 60
Iout(最大值)(A) .3
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT328.PDF (1336 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBH2.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBH1.PDF (238 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBH4.ZIP (835 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE3.ZIP (127 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBH3.PDF (505 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBH0.PDF (196 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51561支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51561-Q1采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Discontinuous Mode SEPIC Reference Design With Modulated Output Voltage PDF | HTML 2023-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频