LM51561
- 提供功能安全
- 适用于具有宽输入工作电压范围的电池应用
- 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 65V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 缓减 EMI
- 可选双随机展频
- 无引线封装
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 精确限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- ±1% 精度反馈基准
- 支持附加斜坡补偿
- 可编程软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5156x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用双随机展频技术的 LM5156x 2.2MHz 宽输入电压 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 |
| 应用手册 | 分立式主动电芯均衡 (ACB) 设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 应用手册 | 如何在反激式拓扑中实现软启动 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
| 应用手册 | EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | How to Design a Boost Converter Using the LM5156... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 如何使用 LM5156 设计升压转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |
| 应用手册 | EMI 降低技术:双随机展频 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2022年 11月 11日 | ||
| 功能安全信息 | LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 4月 28日 | |||
| 技术文章 | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5156EVM-BST — LM5156 升压控制器评估模块
LM5156EVM-BST 评估模块展示了 LM5156-Q1 宽输入电压非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 3V 至 12V 的输入提供电流为 3A 的 12V 稳压输出,开关频率为 440kHz。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可支持扩频振荡器抖动、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。
用户指南:
PDF
仿真模型
Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)
SNVMBV9H.ZIP (205 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
参考设计
PMP23580 — 适用于有源电池均衡的双向反激式参考设计
这款双向反激式参考设计可处理 18V 至 36V 的总线电压和 3V 至 4.2V 的单节电池。输出电流限定为 5A。在充电状态下,总线电压可以输入 18V 至 36V,并在 5A 充电电流下输出高达 4.2A 的电流。电池侧有外部恒流和恒压 (CC/CV) 环路,确保电池能正确充电至电池电压。在放电模式下,单节电池(3V 至 4.2V)变为输入,并在 Vbus 上输出 27.5V。使用单独的外部 CC 环路将电池的输入电流限制为 5A。总线电压输出侧还有一个 CV 环路,该环路可验证总线电压能否调节至 27.5Vout。
测试报告:
PDF
参考设计
PMP31246 — 具有调制输出电压的非连续模式 SEPIC 参考设计
此汽车类单端初级电感转换器 (SEPIC) 参考设计使用 LM5156-Q1 或 LM51561-Q1 器件来支持具有高达 120Hz、60VPP 正弦波形的调制输出电压。充分降低磁化电感,以便在非连续模式 (DCM) 下实现功率级运行,从而在较低输入电压和超过 300kHz 的较高负载下将右半平面移至零点。动态特性受误差放大器的增益带宽和奈奎斯特标准的限制。10kHz 的环路带宽足以支持 100Hz 的输出频率。DCM 可消除半导体的反向恢复电荷振铃,而双电感器则尺寸变小。高纹波电流会导致磁化损耗、绕组交流电损耗和较大的输出纹波电压。在这种情况下,较低的 18W 最大输出功率是可以接受的。
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。