PMP31247

适用于 C2000™ MCU 的汽车类 9W 双路降压转换器参考设计

PMP31247

设计文件

概述

此参考设计是用于 C2000™ 微控制器的汽车电源,可通过标称 12V 电池产生两个输出电压轨。LMR23630-Q1 将输入电压转换为 3.3V 稳压电源轨;由第一个输出供电的 TPS628501-Q1 会生成 1.2V 输出电源轨。这两个转换器都在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下工作,以尽可能减小输出纹波并优化负载瞬态响应。所有测试都是在 PMP31047 版本 B 电路板上完成的。

特性
  • 提供 3.3V 和 1.2V 两种输出
  • 针对传导 EMI(CISPR25 5 类)进行了优化和测试
  • 高效转换得益于使用同步整流
  • 设计经过了构建和测试
输出电压选项 PMP31247.1 PMP31247.2
输入电压(最小值)(V) 6 3.3
输入电压(最大值)(V) 26 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.2
Iout(最大值)(A) 2.5 1
输出功率 (W) 8.25 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2176 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC10.PDF (206 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC09.PDF (176 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC12.ZIP (714 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI4.ZIP (551 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC11.PDF (694 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC08.PDF (265 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR23630-Q1通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 2023-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频