主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628501-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2, 1.8, 5.5 Vout (min) (V) 0.6, 1.2, 1.8 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm) SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² (2.1 mm × 1.2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。

TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。

TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS628501 正在供货 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、1A 可调频率降压转换器 Pin-to-pin solution without AEC-Q100 qualification.
TPS628511 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 固定频率降压转换器 Version with Adjustable Softstart
TPS628502-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 Same product family with higher current.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块

IWR6843L 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估平台,适用于具有基于 FR4 的天线的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

IWR6843LEVM 支持直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件。IWR6843LEVM 包含开始为片上 C67x 数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器开发软件所需的一切资源。

IWR6843LEVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS628501 and TPS628501-Q1 PSpice Transient Model

SLUM732.ZIP (94 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS628501 and TPS628501-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM782.ZIP (633 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS6285010M-Q1 PSpice Transient Model

SLUM733.ZIP (158 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP22648 — 汽车车联网 (V2X) 电源高功率密度参考设计

此参考设计为汽车车联网电源提供系统轨。非电池电源降压转换器 (LM63625-Q1) 产生一条 5V 总线,可为所有负载点器件供电。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS628501-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用电路板上的每个器件,并切换总线转换器的工作模式。包含一个前端 EMI 滤波器。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31245 — 具有预升压功能和 10.6W 输出功率的汽车类微控制器电源参考设计

此参考设计通过三个降压转换器和一个预升压转换器提供 5V、3.3V 和 1.0V 电压,为汽车微控制器供电。预升压稳压器可通过 3.2V 输入电压在 8.5V 电压下提供 1.25A 的持续输出电流。本设计的目的是在较小的电路板面积内安装降压解决方案,主要采用单面元件放置方法。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31247 — 适用于 C2000™ MCU 的汽车类 9W 双路降压转换器参考设计

此参考设计是用于 C2000™ 微控制器的汽车电源,可通过标称 12V 电池产生两个输出电压轨。LMR23630-Q1 将输入电压转换为 3.3V 稳压电源轨;由第一个输出供电的 TPS628501-Q1 会生成 1.2V 输出电源轨。这两个转换器都在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下工作,以尽可能减小输出纹波并优化负载瞬态响应。所有测试都是在 PMP31047 版本 B 电路板上完成的。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020093 — 面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计

随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-020002 — 采用 LP8752-Q1 与 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计

本电源设计适用于利用 LP87521-Q1、LP87562-Q1 以及 LP87563-Q1 电源管理 IC(PMIC)的 Semidrive X9SP 车载片上系统(SoC)电源轨。其他降压转换器(例如:TPS62811-Q1、TPS628501-Q1、LDO TPS74501-Q1 以及 TLV76733-Q1)用于为 PMIC 未涵盖的其他分立式电源轨供电。该电源设计的假定输入电压为 5V(±5%)。如果系统输入电压较高(例如:汽车蓄电池),则应当使用降压转换器,作为前置稳压器,产生 5V 电压输入。LM25149-Q1 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050022 — Mobileye EQ6L 分立式电源设计

此电源设计是 TI 针对 Mobileye EyeQ6Lite® SoC 的半分立式电源树测试报告的摘要。自动驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用使用 ADAS 域控制器处理器,例如 Mobileye EyeQ6L。这些处理器比较复杂,需要在极低的电压下提供非常高的电流。此外,还需要非常快速的输出电压瞬态响应,以应对处理器负载电流的阶跃变化。

此电源设计以高效且具有成本效益的方式满足快速瞬态响应的严格要求。下面所示的半分立式方法由 PMIC 和分立式稳压器组成,可以优化负载点转换器的位置,同时仍提供小解决方案尺寸和超小的输出电容。

PMIC (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频