PMP31273

具有监控器和看门狗、适用于 C2000™ MCU 的汽车类双降压转换器参考设计

PMP31273

设计文件

概述

此参考设计是一款灵活、紧凑的电源,可提供 5V 和 3.3V 输出轨来为 C2000™ MCU 供电。该设计包含两个 LMR34206-Q1 超小型同步降压转换器器件和一个 TPS3850-Q1 具有可编程窗口看门狗计时器的精密电压监控器。此外,添加了一个 SN74LVC2G74-Q1 D 类触发器,以使看门狗与 C2000™ MCU 启动行为兼容。

特性
  • 提供 5V 和 3.3V 两种输出
  • 通过同步整流实现高效转换
  • 精密电压监控器
  • 可编程窗口看门狗计时器
  • 设计经过了构建和测试
输出电压选项 PMP31273.1 PMP31273.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 24 24
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) .6 .6
Output Power (W) 3 1.98
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT359.PDF (1208 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMC18.PDF (298 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC20.PDF (175 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC21.PDF (213 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC22.ZIP (821 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI6.ZIP (459 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC19.PDF (699 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR34206-Q14.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74-Q1汽车类具有清零和预设功能的单路上升沿 D 级触发器

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS3850-Q1用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog PDF | HTML 2023年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频