PMP31431

48V 至 24V GaN 降压转换器工业电源参考设计

PMP31431

设计文件

概述

此参考设计旨在实现高效率和小巧外形。此设计展示了 LMG708B0 氮化镓 (GaN) 同步降压转换器,工作输入电压范围为 44V 至 52V,可在 9.5A 时提供 24V 电压输出。该设计使用尺寸小于 34.6cm2 的印刷电路板,可用于通过 48V 电池驱动 200W 人形机器人手演示。

特性
  • 97.7% 峰值效率
  • 可调电流限制
  • 强制脉宽调制 (PWM) 或二极管仿真
  • 电流监控
  • 集成式 GaN 场效应晶体管 (FET)
输出电压选项 PMP31431.1
输入电压(最小值)(V) 44
输入电压(最大值)(V) 52
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 9.5
输出功率 (W) 228
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT244.PDF (1286 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEX4.PDF (215 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEX7.PDF (221 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEX6.ZIP (1644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC951.ZIP (197 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEX8.PDF (701 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEX5.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3401具有漏极开路输出的单通道毫微功耗高电压比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMG708B05V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48V to 24V GaN Buck Converter Industrial Power Supply Reference Design PDF | HTML 2026-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频