PMP40042
适用于输入电压为 48V 的隔离式系统辅助电源的 Flybuck 参考设计电源参考设计
PMP40042
概述
PMP40042 是适用于电信和服务器应用的D-CAP 辅助隔离式电源参考设计解决方案。该高度集成和低开关损耗模块采用 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动,可实现 48V 系统应用的高效率。 低成本、紧凑变压器嵌于板上。板的尺寸非常紧凑 (31mm * 11.9mm * 5mm)。
特性
- 集成了高侧和低侧 MOSFET
- 基于 COT 控制的快速瞬态响应
- 集成 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动
- 宽输入电压范围 36V ~ 60V
- 尺寸紧凑:31mm * 11.9mm * 5mm
输出电压选项 | PMP40042.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched^Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40042 Test Results | 2016年 11月 10日 |