PMP40274

24Vin、5V6A 电源模块参考设计

PMP40274

设计文件

概述

PMP40274 是用于动力传动应用的电源模块参考设计解决方案。该模块通过反激式 CCM 同步整流器实现高效率。满载时效率超过 88%。此设计具有小于 0.2W 的待机功耗。集成的输入 UVLO、OVP 和输出 OVP、OCP 可提高电源系统可靠性。此设计以紧凑外形 (50.8mm × 40.6mm × 15mm) 实现。

特性
  • 同步整流器反激式拓扑结构
  • 更低的待机功耗
  • 输入 UVLO、OVP、输出 OVP
  • 具有自动重试功能的输出过流保护
  • 尺寸为 L*W*H 50.8mm*40.6mm*15mm
输出电压选项 PMP40274.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDH1.PDF (790 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRS85.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS84.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS87.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDQ3.ZIP (359 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS86.PDF (965 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS83.PDF (162 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40274 Test Results 2017-8-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频