PMP40569

具有同步整流功能的 36~57Vdc 输入、5V/4A 输出、隔离式反激式转换器参考设计

PMP40569

设计文件

概述

此参考设计是一款采用 LM5155 和 UCC24612 的隔离型反激式转换器,具有 36~57Vdc 输入和 5V/4A 输出。开关频率为 250kHz。通过在次级侧配置同步整流控制器 UCC24612 和 MOSFET,该系统可在 36V 输入下实现 89.29% 的峰值效率,比肖特基整流高 3.86%。MOSFET 经整流后在满负载输出下的温度低于肖特基整流,为 33°C。负载调节在整个输入范围内低于 ±0.5%。

特性
  • 采用简易同步整流解决方案的隔离型反激式参考设计
  • 开关频率为 250kHz
  • 峰值效率为 89.29%
  • 整流组件具有低温升
输出电压选项 PMP40569.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 20
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT144.PDF (3192 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM272.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM271.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM274.ZIP (835 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO0.ZIP (1574 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM273.PDF (599 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM270.PDF (193 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design 2019-10-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频