PMP40589
用于单个 IGBT 驱动器参考设计的 2 W 辅助电源
PMP40589
概述
此参考设计是一款双输出、隔离式 Fly-Buck 电源模块,适用于使用 TPS54308 同步降压转换器的单通道 IGBT 驱动器偏置电源。该转换器具有一个非隔离式输出 (+3.3V/400mA) 和两个隔离式输出(+15V/80mA、-8V/80mA),输入电压范围为 9V 至 22V。
特性
- 1.25kV 隔离级别可降低输出和输入之间的噪声
- 每个 3.3V 输出的精度均为 1%,符合高精度规范
- 采用紧凑的设计和小型变压器,可轻松安装到终端系统
| 输出电压选项 | PMP40589.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 36 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 12 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design | 2020-2-17 |