TPS54308
- 4.5V 到 28V 的宽输入电压范围
- 集成 85mΩ 和 40mΩ 功率 MOSFET,可提供 3A 持续输出电流
- 低 2µA 关断,300µA 静态电流
- 内部 5mS 软启动
- 350kHz 固定开关频率
- 峰值电流模式控制
- 内部环路补偿
- 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
- 过压保护
- 热关断
- SOT-23 (6) 封装
- 使用 TPS54308 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 可实现高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。
在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。
两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT-23 封装的 TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、 350kHz 同步 FCCM 降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-24 | |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-28 | |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 I 部 分:用于减少输出纹波的滤波器设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-23 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021-4-8 | ||||
| 应用手册 | Designing a Simple and Low-Cost Flybuck Solution With the TPS54308 (Rev. A) | 2019-10-14 | ||||
| 应用手册 | Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply | 2018-6-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块
TPS54308 直流/直流转换器旨在根据 8V 至 28V 的输入电压源提供高达 3A 的输出电流。为了避免音频开关频率下降并在轻负载情况下引发可听问题,TPS54308 采用强制 PWRM 模式工作。
TPS54308EVM-876 评估模块 (EVM) 旨在演示使用 TPS54308 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。开关频率在内部设置为 340 kHz 的标称值。TPS54308 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54308 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件被集成到集成电路 (...)
TPS54308EVM-876 评估模块 (EVM) 旨在演示使用 TPS54308 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。开关频率在内部设置为 340 kHz 的标称值。TPS54308 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54308 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件被集成到集成电路 (...)
用户指南:
PDF
计算工具
SLUC685 — TPS54308 Design Calculator
参考设计
PMP40589 — 用于单个 IGBT 驱动器参考设计的 2 W 辅助电源
此参考设计是一款双输出、隔离式 Fly-Buck 电源模块,适用于使用 TPS54308 同步降压转换器的单通道 IGBT 驱动器偏置电源。该转换器具有一个非隔离式输出 (+3.3V/400mA) 和两个隔离式输出(+15V/80mA、-8V/80mA),输入电压范围为 9V 至 22V。
参考设计
PMP40994 — 适用于 IGBT、具有 1500V 隔离功能的 4W 双通道隔离式栅极驱动器参考设计
该参考设计是一款紧凑型双通道输出隔离式栅极驱动器板设计,适用于光伏逆变器、PCS、UPS 和电机驱动器应用中的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)。隔离式偏置电源通过使用 TPS54308 的 Fly-Buck 拓扑实现,该拓扑提供具有 1500V 隔离的两通道隔离输出,同时实现良好的电压调节。该设计为单层 PCB 板,易于制造。
参考设计
TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。