PMP40680
CISPR 25 5 类、400kHz 额定频率、30W 汽车级双路 USB Type-C® 充电器参考设计
PMP40680
概述
此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。
特性
- 符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准
- 峰值效率为 96.12%
- 双路 USB Type-C® 充电器
输出电压选项 | PMP40680.1 | PMP40680.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 26 | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5.17 | 5.17 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15.51 | 15.51 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | USB Switch | USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C™ Charger Referenc | PDF | HTML | 2020年 9月 24日 |