主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TPS25850-Q1

正在供货

具有热管理功能的 2.2MHz、低 EMI、3A USB Type-C 充电双端口转换器

产品详情

Type CC controller, DC/DC converter Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role Dataless Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type CC controller, DC/DC converter Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role Dataless Alternate mode No Dead battery support No Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPQ) 25 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:TA 范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 展频可降低峰值发射
  • 同步降压稳压器
    • 在 2.1MHz 下具有高效率:VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 且 IPB_BUS = 3A 时效率为 93.4%
    • 18mΩ/10mΩ 低 RDS(ON) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5V 至 26V,可承受 36V 输入
    • 频率可调节:200kHz 至 3MHz
    • 具有展频频谱抖动的 FPWM
    • 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ 低 RDS(ON) 内部 USB 功率 MOSFET
    • USB 端口的高精度可编程电流限制:3.4A 下为 ±10%
    • OUT:用于辅助负载的 5.1V、200mA 电源
  • 线路压降补偿:2.4A 负载下为 90mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 1.3 版
      • 在 CC 上具有 3A 电流通告能力
      • VBUS 应用和放电
      • VCONN 拉电流:200mA
      • USB 电缆极性检测 (POL) (TPS25851-Q1)
    • 自动 DCP 模式 (TPS25850-Q1):
      • 符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009 要求的短路模式
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 甩负荷和可编程 TA
  • 器件 TJ 范围:–40°C 至 +150°C
  • 故障标志报告(TPS25851-Q1 和 TPS25852-Q1):USB 过流、热关断
  • USB 端口开/关控制 (TPS25852-Q1)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:TA 范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 展频可降低峰值发射
  • 同步降压稳压器
    • 在 2.1MHz 下具有高效率:VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A 且 IPB_BUS = 3A 时效率为 93.4%
    • 18mΩ/10mΩ 低 RDS(ON) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5V 至 26V,可承受 36V 输入
    • 频率可调节:200kHz 至 3MHz
    • 具有展频频谱抖动的 FPWM
    • 可选输出电压:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ 低 RDS(ON) 内部 USB 功率 MOSFET
    • USB 端口的高精度可编程电流限制:3.4A 下为 ±10%
    • OUT:用于辅助负载的 5.1V、200mA 电源
  • 线路压降补偿:2.4A 负载下为 90mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 1.3 版
      • 在 CC 上具有 3A 电流通告能力
      • VBUS 应用和放电
      • VCONN 拉电流:200mA
      • USB 电缆极性检测 (POL) (TPS25851-Q1)
    • 自动 DCP 模式 (TPS25850-Q1):
      • 符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009 要求的短路模式
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 甩负荷和可编程 TA
  • 器件 TJ 范围:–40°C 至 +150°C
  • 故障标志报告(TPS25851-Q1 和 TPS25852-Q1):USB 过流、热关断
  • USB 端口开/关控制 (TPS25852-Q1)

TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。

TPS2585x-Q1 是高度集成的 USB Type-C 充电控制器系列,适用于双 USB 端口应用。

该系列器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现 6.6A 的连续输出电流以及出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。TPS2585x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。

TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流广播可以根据温度感应通过 TS 引脚进行调节。它必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变切负荷的温度阈值。

TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于实现电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。在输出电流为 2.4A 时,电缆补偿电压为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。

TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流、输出过流以及裸片过热保护。

该器件系列采用 25 引脚 3.5mm x 4.5mm QFN 封装。

TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。

TPS2585x-Q1 是高度集成的 USB Type-C 充电控制器系列,适用于双 USB 端口应用。

该系列器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现 6.6A 的连续输出电流以及出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。TPS2585x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。

TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流广播可以根据温度感应通过 TS 引脚进行调节。它必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变切负荷的温度阈值。

TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于实现电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。在输出电流为 2.4A 时,电缆补偿电压为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。

TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流、输出过流以及裸片过热保护。

该器件系列采用 25 引脚 3.5mm x 4.5mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS25858-Q1 正在供货 具有可编程电流限制和甩负荷功能的双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器 For cost constraint applications with high efficiency at 400-kHz FSW
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS25860-Q1 正在供货 具有甩负荷功能的 2.2MHz USB Type-C® + Type-A 双路充电端口控制器 For dual USB port with Type A + Type C application
功能与比较器件相似
TPS25852-Q1 正在供货 具有 USB 端口开/关控制功能的 2.2MHz 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器 Support FAULT flag reports

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有热管理功能和可编程电流限制的 TPS2585x-Q1 2.2MHz 低 EMI 双路 3A USB Type-C® 充电端口转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 16日
应用简报 TI 汽车 USB 充电端口解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
更多文献资料 Automotive USB charger challenges and innovations 2021年 12月 15日
功能安全信息 TPS2585x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2021年 4月 30日
证书 TPS25850Q1EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25850Q1EVM-088 — TPS25850-Q1 双 3A USB Type-C™ 充电端口控制器评估模块

TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可实施 USB 电池充电 1.2 和 Type-C™ 端口。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25850-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDF6.ZIP (123 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40723 — CISPR 25 5 类 2.2MHz 额定功率 30W 的汽车类双路 USB Type-C® 充电器参考设计

此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 2.2MHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40681 — 额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器参考设计

此参考设计是一款小尺寸设计 (40mm × 40mm),适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。该解决方案在 15W 双路输出下的效率为 92.37%。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。采用负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现智能热管理,以在过热情况下对输出电压进行重新编程。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40680 — CISPR 25 5 类、400kHz 额定频率、30W 汽车级双路 USB Type-C® 充电器参考设计

此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率为 400kHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPQ) 25 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频