PMP40681

额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器参考设计

PMP40681

设计文件

概述

此参考设计是一款小尺寸设计 (40mm × 40mm),适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。该解决方案在 15W 双路输出下的效率为 92.37%。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。采用负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现智能热管理,以在过热情况下对输出电压进行重新编程。

特性
  • 小尺寸设计
  • 满载时的峰值效率为 92.37%
  • 双路 USB Type-C® 充电器
  • 热管理功能
  • 可编程电缆压降补偿
输出电压选项 PMP40681.1 PMP40681.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (Max) (A) 3 3
Output Power (W) 15.51 15.51
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology USB Switch USB Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT202.PDF (1489 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM713.PDF (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM714.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM715.PDF (179 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM717.ZIP (1023 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX7.ZIP (621 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM716.PDF (887 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25850-Q1具有热管理功能的 2.2MHz、低 EMI、3A USB Type-C 充电双端口转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Small Size, Rated 30-W Automotive Dual USB Type- C™ Charger Reference Design PDF | HTML 2020年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频