PMP40909
3.3V 至 4.2V 输入、12V、60W 峰值输出功率升压转换器参考设计
PMP40909
概述
该参考设计展示了并联连接两个 TPS61288 器件以支持高输出功率的两种方法。其中一种方法是将 VIN、VOUT、FB 和 COMP 引脚直接连接在一起。由于两个器件在 COMP 引脚上共享相同的电压,因此两个器件的电感器峰值电流在典型条件下闭合。然而,鉴于可能存在工艺差异这种不理想的情况,一个器件的输出电流只能是另一个器件的 50%。因此,输入为 3.3V 至 4.2V 时,这种方法的最大平均功率约为 30W,但峰值输出功率可能为 60W,持续数十毫秒。
特性
- 输入电压范围为 3.3V 至 4.2V
- 输出电压为 12V
- 输出电流为 5A
- 两个并联升压转换器
- 输出功率为 60W
| 输出电压选项 | PMP40909.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3.2 |
| 输入电压(最大值)(V) | 4.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 5 |
| 输出功率 (W) | 60 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) | PDF | HTML | 2023-1-17 |