TPS61288
- 具有 HotRod™ Lite 选项的 2.5mm × 3.0mm QFN 封装
- TPS61288 HotRod
- TPS61288L HotRod Lite
- 建议使用 TPS61288L 进行热性能改进
- 宽输入电压和输出电压范围
- VIN:2.0 V 至 18 V
- 启动时的最小输入电压为 2.4V
- VOUT:4.5V 至 18V
- 较高的效率和功率容量
- 开关电流峰值限制:15A
- 两个 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
- 开关频率:500kHz
- 效率高达 94.7%(VIN = 3.6V、VOUT = 13V 且 IOUT = 2A 时)
- 效率高达 96.9%(VIN = 7.2V、VOUT = 16V 且 IOUT = 2.5A 时)
- 延长系统运行时间
- VOUT 引脚静态电流典型值为 110µA
- 关断期间,VIN 引脚的电流最大值为 2.1µA
-
在轻负载和低占空比下平滑导通时间/关断时间 (SOO) 调制,并且 PFM 和 PWM 之间没有直流失调电压
- 丰富的保护特性
- 19 V 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
TPS61288 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 6.5mΩ 功率开关和一个 8.5mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。TPS61288 具有 2V(2.4V 上升)至 18V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 15A 开关电流能力,并且能够提供高达 18V 的输出电压。
TPS61288 使用具有 SOO 调制的峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,该器件以脉宽调制 (PWM) 模式工作。在轻负载和低占空比条件下,它会自动在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行。SOO 调制可在宽负载/VIN 范围内实现精确调节,同时保持高效率和低输出纹波。PWM 模式下的开关频率为 500kHz。TPS61288 提供 19V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61288 采用 2.5mm x 3.0mm QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61288 18V、15A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 29日 |
| 应用手册 | 扩展TPS61288输入电压Vin范围的外围电路配置方法 | 2025年 11月 25日 | ||||
| 测试报告 | 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 17日 | |||
| 应用手册 | 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 | |
| 应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
| 证书 | TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 31日 | ||||
| 应用手册 | Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 | 2016年 9月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V、15A 开关电流同步升压转换器评估模块
TPS61288 是一款 18V、15A 同步升压转换器。TPS61288 集成了两个低导通电阻功率 FET:6.5mΩ 开关 FET 和 8.5mΩ 整流器 FET。
2.0V(2.4V 上升)至 18V 的宽输入电压范围支持由单节锂离子电池、多节锂离子电池或稳压 3.3V、5V 和 12V 电源轨供电的典型应用。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQQ) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。