PMP41155

Open Compute Project® (OCP)、开放式机架 V3 12KW 电源电池备份单元 (BBU) 设计

PMP41155

设计文件

概述

此参考设计是一款四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份单元 (BBU) 应用,符合 Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU 规范。此设计具有 12KW 功率容量。该转换器根据 Vin 和 Vout 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作。转换器可在每种模式之间平稳转换。该设计采用峰值电流模式控制,提供快速负载瞬态响应。根据 LM51770 特性,无需为场效应晶体管添加额外的驱动器。该设计总共有六个相位,这六个相位并联以进行电池放电操作,并提供高达 12KW 的放电功率。

特性
  • 每个相位 2kW 功率容量,可并联 6 个相位以实现 12KW 功率的电池放电操作
  • 多模式运行:可在降压与降压/升压以及降压/升压与升压之间进行无缝转换
  • 在输入或输出中集成平均输入和输出电流监测器或限制器
  • Vin ≅ Vout 时峰值效率 >99%,出色的高负载效率 >99.5%
  • 满足 OCP-V3、50V BBU 功率转换功能的要求
输出电压选项 PMP41155.1
输入电压(最小值)(V) 28.6
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 50
Iout(最大值)(A) 240
输出功率 (W) 12000
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT226.PDF (279 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEI8.ZIP (506 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEJ0.ZIP (608 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEI9.ZIP (25718 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC898.ZIP (7755 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEI7.ZIP (5298 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEI6.ZIP (1142 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

实时数字电源 MCU

TMS320F28P650DK具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5177078V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA296A-5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Multiphase, Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频