PMP4472

交流输入、5V/3.3V 2A 级联电源参考设计

PMP4472

设计文件

概述

PMP4472 是一款电源参考设计,具有高交流输入,5Vout,随后是
一个 2A 时的 3.3V 直流隔离输出。该设计实现了高效控制器 UCC28740,以提供 5V 总线电压和降压转换器 TPS54228。该设计可实现良好的线路和负载调节,以及良好的动态响应和低输出纹波电压。

特性
  • 隔离型反激式及降压转换器
  • 2 个输出包括 5V 总线电压
  • 良好的线路和负载调节能力
  • 良好的动态响应
  • 低输出纹波电压
输出电压选项 PMP4472.1 PMP4472.2
输入电压(最小值)(V) 198 5
输入电压(最大值)(V) 242 5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3
Iout(最大值)(A) 1.5 2
输出功率 (W) 7.5 6.6
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO4.PDF (376 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRH51.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH52.ZIP (199 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRH50.PDF (359 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54228具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4472 Test Results 2015-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频