PMP4478

交流输入、5V 3A 准谐振、具有优化轻载效率的反激式转换器参考设计

PMP4478

设计文件

概述

PMP4478 是一款经过优化的参考设计,适用于可提供高电流的电器应用。  通过输出端的 Pi 型滤波器实现低纹波及小于 50mV 的噪声。该设计还可以通过优化的变压器设计实现良好的轻负载效率。当负载为 300mW 时,输入功率仍可限制在 420mW 以下。

特性
  • 经过优化的设计可实现高轻负载效率(负载为 300mW 时的输入功率小于 420mW)
  • 低待机功耗 (< 30mW)
  • 低纹波及噪声 (< 50mV)
  • 良好的动态性能
  • 通过 CE/RE 测试
  • 完整输入/输出保护
输出电压选项 PMP4478.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE0.PDF (380 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGC3.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGC4.ZIP (150 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRGC2.PDF (32 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4478 Test Results 2015-8-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频