PMP4488
USB-C DFP 5V3A 充电器参考设计
PMP4488
概述
PMP4488 是一种低成本 5V3A 充电器参考设计,具有 Type-C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。 该设计包含非同步降压稳压器 TPS54340 和高度集成的 USB Type-C 控制器 TPS25810。PMP4488 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。
特性
- 7Vin 至 40Vin 的宽输入电压范围
- 仅 USB-C DFP+BC1.2
- 采用 2 层设计的非 SR 解决方案降低了成本
- 在 12Vin 满载时为 89%,具有良好的热性能
- 尺寸:43mm x 20mm x 5.6mm
| 输出电压选项 | PMP4488.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 42 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4488 Test Results | 2015-11-2 |