PMP4494
具有 200ms 输出电压保持时间的 5V 至 3.3V、1.2A DC-DC 转换器电路参考设计
PMP4494
概述
PMP4494 是一款具有 Vout 保持电路的 5V 至 3.3V、1.2A DC-DC 转换器。该设计采用同步降压转换器 LM20242 来为系统电压提供高效率。升压转换器 TPS61170 可将辅助轨从 10V 升压到 20V,以提供备用电压。电源电压监控器 TLV809 可监控系统电压,并在系统电压低于阈值电压后将电源切换到备用电压。结合升压电路,在仍满足 200mS 保持时间规格的同时,保持电容显著减小。
特性
- 主电源 5V 至 3.3V 1.2A 输出同步降压
- 备用电源从 10Vin 升压到 20V 保持电压
- 3.3V 时的最短保持时间为 200ms
- 总线电压监控和切换
- 尺寸:73.5mm x 50mm x 10mm
| 输出电压选项 | PMP4494.1 | PMP4494.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 5 | 10 |
| 输入电压(最大值)(V) | 20 | 10 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 1.2 | .1 |
| 输出功率 (W) | 3.96 | 2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4494 Test Results | 2016-9-29 |