PMP7499

12V/5A/60W 输出高功率 PoE 转换器

PMP7499

设计文件

概述

此转换器提供 12V/5A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。

特性
  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 PMP7499.1
输入电压(最小值)(V) 42
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU900.PDF (551 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRB56.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC431.ZIP (344 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU901.PDF (202 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRB55.PDF (59 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2379具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7499 Test Results 2013-3-21
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持