PMP7668

宽输入 2W 辅助电源参考设计

PMP7668

设计文件

概述

此参考设计是一种 2W 辅助电源,适用于要求在宽输入范围 (110 - 500VAC) 运行的应用。此设计的小巧外形 (69mm x 26mm) 和高效率使其十分适合电子计量应用。此设计中提供的信息可通过提供重要测试数据(如效率、输出纹波、启动和开关负荷)来缩短上市时间。此外,TI 还对此设计进行了发射测试,以确保其超过 EN55022 B 类限制。

特性
  • 支持宽输入电压范围:110VAC 至 500VAC
  • 面向小巧外形的应用 (69mm x 26mm)
  • 在测试过的操作范围内,效率大于 65%
  • 在满负荷的条件下可实现 +/-1% 的电压调节
  • 测试结果表明此设计的功能通过 EN55022 B 类 EMC 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU251.PDF (1432 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR449.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC312.ZIP (168 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC313.ZIP (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR448.PDF (25 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7668 Test Results 2014-3-10
应用手册 AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 2017-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持