PMP8606

300W 全桥相移 (FBPS) DC/DC 电源参考设计

PMP8606

设计文件

概述

这项设计是一款工作在电压模式下的 100kHz FBPS 转换器。该设计支持 400Vdc 到 750Vdc 的输入电压范围,并能提供已调节 24V/12A 电源。TI 的 UCC28950 器件可在高输入电压下实现高效率。

特性
  • 满负载时效率高于 92%
  • 高输入电压
  • 250W 相移全桥
  • 较宽的高输入电压范围从 400Vdc 到 750Vdc
  • 提供带有高效倍压器的同步整流
输出电压选项 PMP8606.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 750
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W) 288
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU621.PDF (318 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBJ1.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBJ0.PDF (142 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28950具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8606 Test Results 2014-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频