UCC28950
- 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
- 直接同步整流器 (SR) 控制
- 轻负载效率管理包括:
- 突发模式运行
- 不连续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
- 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
- 闭环路软启动和使能功能
- 支持双向同步的高达 1MHz 的可编程开关频率
- (±3%) 支持断续模式的逐周期电流限制保护
- 150µA 启动电流
- VDD 欠压锁定
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28950EVM-442 — UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
UCC28950EVM-442 是一款 600W 相移全桥转换器,它可将 370V 至 410V 的直流输入电压转换成 12V 的稳定输出电压。此转换器旨在维持 ZVS 低至 50% 的负载。这款 600W 的 EVM 可通过实现 ZVS 从 50% 至 100% 的负载,来演示 UCC28950 控制器件是如何被用于高效应用中的。UCC28950 的设计可驱动全桥转换器二次侧上的同步整流器,从而实现高效性能。UCC28950 还提供了猝发模式和 DCM 功能,以提高无负载时的效率
用户指南: PDF
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
计算工具
SLUC222 — UCC2895x Excel Design Tool
Excel based calculator to design a PSFB power supply
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
参考设计
PMP7246 — 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计
这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。