PMP8673
采用 LM5121 的 150W 升压转换器参考设计
PMP8673
概述
PMP8673 参考设计是一款经过高效优化,同时保持了小巧外形的同步升压转换器。该参考设计的输入电压范围是 34.5-37.5V(额定 35V),输出电压为 55.5V。这种同步升压拓扑可在 2-3A 的负载范围内实现 97% 以上的效率。开关频率设置为 400Khz,从而可以使用更小的外部组件,并将总电路板面积控制在 60 平方厘米以下。
特性
- 在 2A 至 3A 的负载范围内,效率超过 97%
- 外形超小,功率密度高
- 可调输出电压范围 38V 至 55.5V
- 150W 输出功率
- 10ms 的 200W 保持时间
- 输出波纹小于 0.5%
- 90% 瞬态响应小于 1%
- 负载调整小于 0.05%
- 带隔离开关
输出电压选项 | PMP8673.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 34.5 |
Vin (Max) (V) | 37.5 |
Vout (Nom) (V) | 55.5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 166.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8673 Test Results | 2015年 10月 9日 |