PMP8962
采用 NexFET 电源块 II 的 12V 输入紧凑型双 5V/5.5A 负载点参考设计
PMP8962
概述
PMP8962 是一种尺寸为 0.63" x 0.74" 的紧凑型双路 5.5A POL 解决方案。它展示了具有高效率及出色热性能的 CSD87381P 电源块 II。它具有可编程频率、软启动、外部补偿、可调电流限制及 OCP/OVP/OTP 特性。该器件适用于高密度低电流电源轨。
特性
- 尺寸为 0.63" x 0.74" 的紧凑型双路 5.5A PoL (16mm x 18.8mm)
- 高效率,在 5V/6A、300kHz 下为 94.7%
- 利用双侧冷却 NexFET 电源块 II 实现出色热性能
- 全功能双电源(0.6V 至 5V 输出)
- 这种设计在尺寸和效率方面进行了优化
- 此设计经过全面测试
| 输出电压选项 | PMP8962.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 5.5 |
| 输出功率 (W) | 27.5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP8962 Test Results | 2015-8-12 | |||
| 技术文章 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015-10-2 |