PMP9461

适用于光伏微型逆变器直流/直流和直流/交流块的栅极驱动和辅助电源解决方案参考设计

PMP9461

设计文件

概述

PMP9461 参考设计完全满足光伏并网微型逆变器的功率和栅极驱动要求。  其主要目标是在栅极驱动以及微型逆变器的辅助电源段实现显著集成和性能增强。  此解决方案具有 SM72295(带集成电流检测功能的全桥栅极驱动器)、SM74101(7A 灌电流/3A 拉电流单通道驱动器)、SM72482(5A 双通道低侧驱动器)、LM5017(提供初级和次级辅助电源),以及用于为逆变器的直流/交流部分驱动器供电的 LM5017。  所有辅助电源均使用具有成本效益的高效 Fly-BuckTM 拓扑生成。

特性
  • 驱动器的全桥配置可减少组件数
  • 驱动器中的 100V 集成二极管可提高输入电压电源轨和瞬变
  • 内部高度集成电流检测功能,无需外部电流放大器。
  • 双半桥 100V 3A MOSFET 驱动器
  • 简单、BOM 数目少且成本低的辅助电源设计
  • 无需外部适配器即可实现隔离式辅助电源
输出电压选项 PMP9461.1 PMP9461.2 PMP9461.3 PMP9461.4 PMP9461.5 PMP9461.6 PMP9461.7 PMP9461.8
输入电压(最小值)(V) 20 20 20 20 20 20 20 25
输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40 40 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 12 12 14 9 14 9 10.5 275
Iout(最大值)(A) .25 .25 .1 .1 .1 .1 .01 .6
输出功率 (W) 3 3 1.4 .9 1.4 .9 .105 165
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU606.PDF (6772 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBE2.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC709.ZIP (747 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBE1.PDF (507 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
低侧驱动器

SM72482双路 5A 复合栅极驱动器

数据表: PDF
低侧驱动器

SM74101用于双电源操作、具有输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9461 Test Results 2014-10-16
用户指南 Digitally Controlled Solar Micro Inverter Using C2000 Piccolo Microcontroller 2014-10-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频