PMP9490

220W 同步 4 开关降压-升压转换器

PMP9490

设计文件

概述

PMP9490 是一款 225W 四开关降压/升压设计,采用出色的同步降压/升压转换器 LM5175。  该设计接受 9.5Vin 至 20Vin 的输入电压,并提供以下 15V/15 输出用于恒压输出应用,如稳压器或功率放大器 SMPS,10.8V 至 15V/12.5A 用于 CC/CV 电池充电器应用,12.5A 用于恒流 LED 驱动应用。  它是一种使用分立式降压和升压转换器的经济高效型解决方案。输出端 IC 的平均电流调节环路用于电池充电性能评测,不涉及外部电路。

特性
  • 四开关降压/升压实现高效运行
  • 更高效的降压/升压转换
  • 适用于 CC/CV 充电器或 LED 驱动器的极低成本的解决方案。
  • 无需额外元件。
  • 面向汽车应用的低 Vin 支持
  • 可选的频率同步和抖动
  • 逐周期电流限值和可选断续模式 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU846.PDF (5043 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDE9.PDF (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC966.ZIP (313 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDE8.PDF (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18502KCS采用 TO-220 封装的单路、2.9mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9490 Test Results 2015-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持