PMP9563

适用于 PoE PD 应用的 4 类 12V/2.5A 有源钳位正激转换器参考设计

PMP9563

设计文件

概述

此参考设计是一款以太网供电 (POE) 的有源钳位正激转换器。它具有 TPS23754,后者是 POE 供电器件 (PD) 控制器和 PWM 控制器的组合。CSD19534Q5A FET 用于实现高效同步整流。该输入接受 42.5VDC-57VDC 的标准 2 类 POE 电压或 36VDC-57VDC 辅助电压。输出功率 1.9A 时为隔离式 12VDC(使用 PoE 输入),或 2.5A 时为 12VDC(使用辅助输入)。

特性

集成了 PD 和 PWM 控制器
在满负载情况下具有 92% 的功率转换效率
低栅极电荷 MOSFET,用于实现高效同步整流
提供辅助电源输入
测试报告包括效率、Vout 纹波、负载阶跃、导通响应、环路稳定性

输出电压选项 PMP9563.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU611.PDF (476 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBH5.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC727.ZIP (260 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBH4.PDF (253 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9563 Test Results 2014-10-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频