PMP9581_REVB
采用耦合电感器的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计
PMP9581_REVB
概述
该耦合电感器 4A 时为 13.2V,同步 ZETA 转换器在满载时可实现 95%以上的效率。当 Vin 大于 10V 时,它能够提供 5A 输出。它采用所有表面贴装元件,保持低温升,并能够承受高峰值负载瞬态。有关此设计以及独立电感器,请参阅 PMP9581 REVC。
特性
- 完全同步的 ZETA 转换器
- 当输入高于 10V 时,变压器输出电流大于 5A
- 满载时效率大于 95%
- 电路板长度大约为 70mm
- 可提供测试报告
| 输出电压选项 | PMP9581_REVB.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6.2 |
| 输入电压(最大值)(V) | 16 |
| 输出电压(标称值)(V) | 13.2 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 39.6 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9581_REVB Test Results | 2015-4-14 |