主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5116

正在供货

6V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5146 正在供货 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 Smaller device footprint optimized for EMI requirements.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 1.215 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0046 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 1.215 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0046 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 80V 同步降压控制器
    • LM5149 具有超低 IQ 和 AEF 的 80V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 100V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 80V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • HTSSOP-20 外露焊盘
  • 热关断
  • 使用 LM5116 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 80V 同步降压控制器
    • LM5149 具有超低 IQ 和 AEF 的 80V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 100V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 80V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • HTSSOP-20 外露焊盘
  • 热关断
  • 使用 LM5116 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM5116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿等特性。通过使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。

工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM5116 使用自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。

其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新款产品(LM5148LM5149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

LM5116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿等特性。通过使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。

工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM5116 使用自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。

其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新款产品(LM5148LM5149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5116 宽范围同步降压控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 11月 7日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
白皮书 Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
白皮书 Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 9月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5116-12EVAL — LM5116-12 评估板

The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5116EVAL — 宽范围同步降压控制器评估模块

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5116 PSpice Average Model

SNVM346.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM345C.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM051B.TSC (159 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5116 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM052B.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5116 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM959.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM958A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG 快速入门组件计算器

欢迎使用 LM5116、LM5116WG 和 LM25116 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于该产品系列中同步降压控制器的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
参考设计

PMP11257 — 4 类 PoE 同步降压转换器 (12V/2A) 参考设计

LM5116 同步降压控制器为非隔离式 PoE PD 应用提供了高效解决方案。  TPS2378 PoE PD 控制器可实现符合 IEEE802.3at 标准的 4 类 PoE PD 所需的全部必要功能。  该转换器非常适用于对效率要求极高且无需隔离功能的 PoE 应用场景。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9581_REVB — 具有耦合电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计

此款耦合电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 95% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVC 以了解这一包含单独电感器的设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9581_REVC — 具有双电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计

此款双电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 93% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVB 以了解这一包含耦合电感器的设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7282 — 效率为 97% 的 35V 至 60V 输入、600W 输出双相降压转换器参考设计

此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM 成本,而且效率更高,在多种操作条件下效率高于 97%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频