PMP9643
适用于工业电源轨的 24V 65W 标称 130W 浪涌离线反激式电源参考设计
PMP9643
概述
具有 130W 浪涌能力的 24V 输出、恒压/恒流、65W 反激式电源。初级侧调节可省去反馈光耦合器,并且在空载条件下提供 1% 的调节精度。可实现 89% 以上的平均效率和 70mW 以下的空载功耗。电压输入范围为 85VAC 至 265VAC 输入。
特性
- 初级侧调节 (PSR)
- +/- 1% 电压调节
- +/- 7.5% 电流调节
- <70mW 待机功耗
- 短路保护
- 高电压启动
- 10% 负载时效率 >85%
| 输出电压选项 | PMP9643.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 24 |
| Iout(最大值)(A) | 2.7 |
| 输出功率 (W) | 64.8 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9643 Test Results | 2014-5-14 | |||
| * | 测试报告 | PMP9643 Transformer Winding Specification | 2014-5-15 |