UCC28631
- 高功率初级侧 CV/CC 稳压
- 连续传导模式 (CCM) 和断续传导模式 (DCM) 运行
- 内置 700V 启动电流源
- 有源 X 电容器放电(UCC28630 和 UCC28633)
- 可调节恒定电流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
- 高栅极驱动电流,1A 源电流和 2A 灌电流
- 针对系统待机功率小于 30mW 的低功率模式
- 业界一流的轻负载 (10%) 效率 >85%
- PSR 设计不包含光耦合器 - 可达到 CM 隔离和浪涌的高要求
- 用于开环反馈故障条件下独立间接输出过压的 VDD OVP
- 针对瞬态过载的峰值功率模式
- 外部 NTC 的关断引脚接口
- 保护:过压、过流、过热、过载计时器 (UCC28630)、交流线路 UV、欠压和引脚保护
- 频率抖动以轻松符合 EMI 标准(UCC28632 除外)
- 使用 UCC2863x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
UCC2863x 适用于高功率初级侧稳压反激式变换器。此器件能够以 CCM 和 DCM 模式运行,适用于 具有宽功率范围 的应用。峰值功率模式使得瞬态峰值功率能够达到标称额定值的 200%,峰值电流只增加 25%,最大限度地增加了变压器利用率。
变压器偏置绕组被用来感测输出电压以实现稳压,并用于低损耗输入电压感测。采用了先进的取样技术,可支持 CCM 运行,并在 100W 及以上功率范围内实现无光耦合器设计的出色输出电压稳压性能。
高压电流源可实现快速和高效启动。部署了先进的轻负载模式,可减少控制器和系统在无负载和轻负载状态下的功率消耗。这些模式支持潜在的系统设计,以满足 30mW 无负载功耗对高达 30W 标称功率和 60W 峰值功率电源设计的需要。
按照设计,此器件易于使用并整合了多种 特性, 可实现多种设计。设计包含大量的保护 特性 以简化系统设计。
请参阅表格1《器件比较表》以了解各器件间的具体差异。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC2863x 高功率反激式控制器 具有初级侧稳压和峰值功率模式 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28630EVM-572 — UCC28630 评估模块
德州仪器 (TI) UCC28630EVM-572 评估模块 (EVM) 是一款 65W 初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,适用于离线应用,具有 130W 瞬态浪涌能力。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
用户指南:
PDF
计算工具
计算工具
SLUC538 — UCC28630 MathCad Design Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。