PMP9766

具有主动电芯均衡功能的超级电容器备用电源参考设计

PMP9766

设计文件

概述

此参考设计描述了一种备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来解决电源中断的瞬时保护问题。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压/升压转换器电路,可实现较小的总解决方案尺寸。该设计还提供了有源电池平衡电路。此配置已通过完整测试报告及操作说明进行测试。

特性
  • 从主电源自动转换到备用电源操作时没有干扰
  • 有源电池平衡
  • 可以选择备用电容器类型和尺寸,以满足备用电源需求
  • 输出功率最高可达 15 瓦特
  • 小型高效率单转换器解决方案
  • 支持连接至弱电源的脉冲负载
输出电压选项 PMP9766.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 5
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 1.65
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVA726.PDF (496 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHP6.PDF (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB37.ZIP (330 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHP7.PDF (308 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHP8.PDF (382 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHP5.PDF (429 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63020具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2998具有关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9766 Test Results 2015-9-22
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频