PMP9772

采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计

PMP9772

设计文件

概述

该参考设计采用 TPS61088 及 TLV61220 组合提供一种超低输入电压高电流升压应用。TLV61220 是一款低输入电压升压转换器。其最小输入电压是 0.7V。将 TLV61220 的输出电压设置为 5.5V 以向 TPS61088 的 VIN 引脚供电,这使得 TPS61088 也适用于低输入电压应用。

特性
  • 低输入电压
  • 大输入电流
  • 小尺寸
  • 具有成本效益
输出电压选项 PMP9772.1
输入电压(最小值)(V) .9
输入电压(最大值)(V) 2.7
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 6.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU880.PDF (735 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFL6.PDF (123 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFL5.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFL8.ZIP (4382 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAJ6.ZIP (1224 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFL7.PDF (788 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFL4.PDF (271 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV61220具有 5uA Iq 的 0.7V 低输入电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 2015-4-1
技术文章 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频