主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61220

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 负载的启动输入电压为 0.7V
  • 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为 200mA
  • 保护特性:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压闭锁
  • 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 小型 6 引脚超薄小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用范围

  • 电池供电类 应用
    • 1 至 3 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH)
    • 1 节锂离子或者锂离子一次性电池
  • 太阳能或燃料电池供电 应用
  • 消费类及便携式医疗产品
  • 个人护理产品
  • 白色或者状态发光二极管 (LED)
  • 智能电话

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 负载的启动输入电压为 0.7V
  • 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为 200mA
  • 保护特性:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压闭锁
  • 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 小型 6 引脚超薄小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用范围

  • 电池供电类 应用
    • 1 至 3 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH)
    • 1 节锂离子或者锂离子一次性电池
  • 太阳能或燃料电池供电 应用
  • 消费类及便携式医疗产品
  • 个人护理产品
  • 白色或者状态发光二极管 (LED)
  • 智能电话

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV61220 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。此器件采用一个 6 引脚超薄 SOT-23 封装 (DBV)。

TLV61220 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。关闭时,电池消耗降至最低。此器件采用一个 6 引脚超薄 SOT-23 封装 (DBV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV61070A 正在供货 具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器 Higher current capability / more cost effective
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
功能与比较器件相似。
TPS61098 正在供货 具有集成 LDO 的低输入电压、4.3V 输出电压、同步升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.
TPS610333 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 评估模块

TLV61220EVM-120 展示了德州仪器 (TI) 的 TLV61220 同步升压转换器。TLV61220 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V,允许器件除了通过单节锂离子电池运行,还可通过单节至三节配置运行。此用户指南包含安装说明、原理图、材料清单以及 EVM 印刷电路板布局绘图。用户指南介绍了 TLV61220EVM-120 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61220 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAK1A.ZIP (62 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP9772 — 采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计

该参考设计采用 TPS61088 及 TLV61220 组合提供一种超低输入电压高电流升压应用。TLV61220 是一款低输入电压升压转换器。其最小输入电压是 0.7V。将 TLV61220 的输出电压设置为 5.5V 以向 TPS61088 的 VIN 引脚供电,这使得 TPS61088 也适用于低输入电压应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频