PMP9796
5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计
PMP9796
概述
此参考设计详细展示了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流,用于驱动热电冷却器 (TEC),以控制激光二极管或传感器等敏感器件的温度。它支持基于集成式 TPS63070 降压/升压转换器的小型解决方案,只需要很少的外部元件。转换器具有简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。
特性
- 拉电流和灌电流能力,用于驱动 TEC
- 正负电流限制
- 高达 2A 的持续 TEC 电流
- 5-V 输入电压
- 单器件解决方案
| 输出电压选项 | PMP9796.1 | PMP9796.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 5 | 5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5 | 5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 2.5 | 7.5 |
| Iout(最大值)(A) | 1 | 1 |
| 输出功率 (W) | 2.5 | 7.5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch |
数据中心
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design | 2016-9-6 |